- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D
- K0352
Cimblot cylindrique rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé rectifié
- K0355
Cimblot dégagé non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Têtes d’appui en acier, trempé et rectifié, sans centrage
- K1832
Têtes d'appui avec capteur d'appui
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Têtes d’appui en acier, trempé et bruni
- K0295
Tête d’appui à embase
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
- K1200
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9.
- K0308
Vérin
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0581
Butée réglable, inox avec capteur d’état
- K1633
Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0298_DPied fileté avec taraudage et surface plane rectifiée, forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | G | H | T | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | Sur demande | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | Sur demande | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | Sur demande | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | Sur demande | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | Sur demande | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | Sur demande | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | Sur demande | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | Sur demande | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | Sur demande | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | Sur demande | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | Sur demande | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | Sur demande | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | Sur demande | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | Sur demande | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|