Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).Nota :Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Indication de dessin :
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1094 Cimblot avec taraudage 373 kB

Dessins (aperçu complet)

Cimblot avec taraudage

Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique

plus d'infos

Dessins

Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D1

D2HH1H2GRTCAOAcc.PrixCommander
K1094.205Bversion courte53835-1,50- Sur demande
K1094.206Bversion courte641046-1,80- Sur demande
K1094.208Bversion courte8611,467,4M2,52,55 Sur demande
K1094.210Bversion courte10713,779,7M2,535 Sur demande
K1094.212Bversion courte12816812M33,56 Sur demande
K1094.216Bversion courte1612201215M458 Sur demande
K1094.220Bversion courte201425,51419,5M5610 Sur demande
K1094.305Bversion longue531035-1,50- Sur demande
K1094.306Bversion longue641246-1,80- Sur demande
K1094.308Bversion longue8617,467,4M2,52,55 Sur demande
K1094.310Bversion longue10721,779,7M2,535 Sur demande
K1094.312Bversion longue12824812M33,56 Sur demande
K1094.316Bversion longue1612291215M458 Sur demande
K1094.320Bversion longue201435,51419,5M5610 Sur demande

Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

plus d'infos

Dessins

Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D1D2HH1H2GRBTCAOAcc.PrixCommander
K1094.405Cversion courte53835-1,50-- Sur demande
K1094.406Cversion courte641046-1,80-- Sur demande
K1094.408Cversion courte8611,467,4M2,52,52,55 Sur demande
K1094.410Cversion courte10713,779,7M2,533,05 Sur demande
K1094.412Cversion courte12816812M33,53,56 Sur demande
K1094.416Cversion courte1612201215M4558 Sur demande
K1094.420Cversion courte201425,51419,5M56610 Sur demande
K1094.505Cversion longue531035-1,50-- Sur demande
K1094.506Cversion longue641246-1,80-- Sur demande
K1094.508Cversion longue8617,467,4M2,52,52,55 Sur demande
K1094.510Cversion longue10721,779,7M2,533,05 Sur demande
K1094.512Cversion longue12824812M33,53,56 Sur demande
K1094.516Cversion longue1612291215M4558 Sur demande
K1094.520Cversion longue201435,51419,5M56610 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33