Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et vérin de serrage en acier de traitement.
Billes en acier inoxydable.
Finition :Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Le système de positionnement et de serrage convient particulièrement pour le montage d'éléments (plaques, cubes, tours etc.) dans toutes les positions. La construction modulaire permet d'adapter de façon optimale le nombre et l'écartement des broches de positionnement à l'opération de serrage. Les petits diamètres des broches de positionnement permettent également de réduire la distance entre ces dernières.

Sous l'effet de l'air sur le raccord « ouvrir », les 3 billes de serrage se débloquent mécaniquement. Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur, et le montage peut être remplacé rapidement. Pour le serrage, l'air est évacué depuis le raccord « ouvrir », et le raccord « serrer » dirige ensuite l'air sur le cylindre de serrage. Les 3 billes de serrage sont à nouveau entraînées mécaniquement vers l'extérieur, et le nouveau montage est serré.
Afin d'obtenir la force de serrage optimale, la broche de positionnement reste raccordée à l'air.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1486_A Broche pneumatique, forme A 298 kB
 Système de positionnement et de serrage pneumatique 407 kB

Dessins

Broche pneumatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Force de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1486.11670coniqueA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 Sur demande
K1486.12085coniqueA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 Sur demande

Autres articles de cette catégorie