Группы товаров

5-осевой зажим kompakt

назад

5-осевой зажим компакт

5-осевой зажим KIPP kompakt

Новая физика зажима для 5-осевой обработки

5-осевой зажим KIPP kompakt обладает полностью новой физикой зажима. Благодаря разделению зажимного и позиционирующего усилий достигается значительное увеличение силы сжатия. За счет продуманного распределения вектора сил лишь незначительные величины крутящего момента передаются на стол станка.

Кроме того, вследствие симметричной конструкции 5-осевого зажима заготовки всегда центрируются посередине. Они прочно прижимаются к опорным поверхностям благодаря двустороннему прижатию зажимными губками. Новая технология применяется на 5-осевых станках и повышает жесткость в условиях максимальных усилий резания и подачи.

5-осевой зажим KIPP kompakt

Обзор: 5-осевой зажим kompakt

• Зажимной диапазон : от 20 мм до 320 мм произвольно расширяемый.
• Ширина губки 90 мм или 125 мм
• Зажимные губки: гладкие или с штырьками
• Места установки: столы с Т-образными пазами, растровые системы, системы зажима в нулевой точке
• Быстрая регулировка зажимных губок при помощи шкалы
• Оптимальный доступ к обрабатываемой детали
5-осевой зажим KIPP kompakt

5-осевой зажим компакт

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33