Группы товаров

5-осевая модульная система UNI lock

назад

Cистема зажима от KIPP для комплексной обработки деталей без переустановки

5-осевая модульная система UNILOCK

5-осевая модульная система UNILOCK гарантирует высокую точность в обработке заготовок: в то время как станочные тиски необходимо часто перезакреплять, распорные колонки 5-осевой модульной системы от KIPP обеспечивают оптимальную доступность со всех сторон при зажиме. Это сокращает расходы на переналадку, позволяет использовать стандартные инструменты и сокращает потери точности при частом перезакреплении.
Зажимная система KIPP UNILOCK для полной обработки с одной установки
Функция 5-осевая модульная система UNILOCK
От заготовки до готового продукта — для деталей свободного формования вместе с модулями штабелирования UNILOCK компания KIPP предлагает подходящие зажимные приспособления для всесторонней обработки заготовок на 5-осевых станках. Возможно также фрезерование по 6-ой оси. Различная высота, соединение интерфейсов и обработка с использованием ЧПУ различных заготовок не являются проблемой для UNILOCK.

Более 70 базовых модулей, вспомогательных модулей и комплектующих деталей — от адаптеров для зажимных клещей до центрирующего стяжного болта — обеспечивают работу без столкновений, максимальную прочность и большое зажимное усилие на заготовке.

На страницу описания продукта

5-осевой зажим KIPP UNILOCK: большой выбор базовых модулей и надстраиваемых зажимных модулей
Преимущества зажимные модули UNILOCK
Благодаря модульной конструкции зажимных приспособлений UNILOCK обеспечивает область обработки без выступающих кромок и высокую гибкость: распорные колонки оснащены разъемами для стандартных систем. Их можно закрепить на столах с T-образными пазами, растровых системах, многих зажимных системах с нулевой точкой или непосредственно на столе станка.

Кроме того, заготовки можно соединить с зажимной системой посредством геометрического замыкания, а также позиционировать с помощью резьбы или посадки с допуском. Благодаря непосредственному зажиму заготовки достигается максимальная точность повторения при обработке.
Момент затяжки на 5-осевом зажиме UNILOCK
Пример использования: заготовка смонтирована на UNILOCK и готова к обработке
Нагрузка вследствие сил, действующих на базовый модуль
Базовый модуль KIPP с зажимным цанговым адаптером смонтирован непосредственно на столе станка с Т-образными пазами
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33