Группы товаров
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными втулками и шестигранным углублением
K0291

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус: улучшенная сталь.
Шар: нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Вставка:
Форма C, F, M инструментальная сталь.
Форма K, ПФЛ.
Форма E, нержавеющая сталь.
Форма O, нержавеющая сталь с алмазной поверхностью.
Форма P, нержавеющая сталь с полиуретановой поверхностью.
Исполнение: Корпус из улучшенной стали, вороненый.
Шар закаленный и чистый.
Вставка:
Форма С, F, закаленная и вороненая.
Форма М, с рифлением из твердых сплавов, вороненая.
Форма К, цвет белый.
Форма E, закаленная, Без покрытия.
Форма O, с алмазной поверхностью, сравнимой с зернистостью 100.
Форма P, с полиуретановой поверхностью , твердость 60° по Шору.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок.
Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0291 Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными втулками и шестигранным углублением 210 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными втулками и шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3D4H1H2SW1Ø шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
ПринадлежностиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0291.120X030C30M2010-410101337K0385.10108  по запросу
K0291.120X050C50M2010-410101337K0385.10108  по запросу
K0291.120X070C70M2010-410101337K0385.10108  по запросу
K0291.124X040C40M2412-410101555K0385.12108  по запросу
K0291.124X080C80M2412-410101555K0385.12108  по запросу
K0291.220X030E30M2010-410101337K0385.10102  по запросу
K0291.220X050E50M2010-410101337K0385.10102  по запросу
K0291.220X070E70M2010-410101337K0385.10102  по запросу
K0291.224X040E40M2412-410101555K0385.12102  по запросу
K0291.224X080E80M2412-410101555K0385.12102  по запросу
K0291.320X030F30M2010-410101337K0385.1010  по запросу
K0291.320X050F50M2010-410101337K0385.1010  по запросу
K0291.320X070F70M2010-410101337K0385.1010  по запросу
K0291.324X040F40M2412-410101555K0385.1210  по запросу
K0291.324X080F80M2412-410101555K0385.1210  по запросу
K0291.720X030K30M2010-41010134K0385.10109  по запросу
K0291.720X050K50M2010-41010134K0385.10109  по запросу
K0291.720X070K70M2010-41010134K0385.10109  по запросу
K0291.724X040K40M2412-41010157K0385.12109  по запросу
K0291.724X080K80M2412-41010157K0385.12109  по запросу
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  по запросу
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  по запросу
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  по запросу
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  по запросу
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  по запросу
K0291.520X030O30M2010-410101337K0385.10105  по запросу
K0291.520X050O50M2010-410101337K0385.10105  по запросу
K0291.520X070O70M2010-410101337K0385.10105  по запросу
K0291.524X040O40M2412-410101555K0385.12105  по запросу
K0291.524X080O80M2412-410101555K0385.12105  по запросу
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  по запросу
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  по запросу
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  по запросу
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  по запросу
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33