Группы товаров
Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь
K0381

Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Форма A с полным шаром используется тогда, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.Указание на чертеже:
Форма A: с шаром
Форма B: с шаром с лысками
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0381 Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь 196 kB

Чертежи (общий обзор)

Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3LL1L2Ø шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0381.10410AM4-79,92,142,533,5 по запросу
K0381.10416AM4-715,92,142,533,5 по запросу
K0381.10420AM4-719,92,142,533,5 по запросу
K0381.10512AM5-8,512,12,45344,5 по запросу
K0381.10516AM5-8,516,12,45344,5 по запросу
K0381.10520AM5-8,520,12,45344,5 по запросу
K0381.10620AM6-1020,836459 по запросу
K0381.10630AM6-1030,836459 по запросу
K0381.10640AM6-1040,8166459 по запросу
K0381.10820AM8-1321,23,585,5615 по запросу
K0381.10835AM8-1336,23,585,5615 по запросу
K0381.10850AM8-1351,22285,5615 по запросу
K0381.11025AM10-1626,74,5107820 по запросу
K0381.11040AM10-1641,74,5107820 по запросу
K0381.11060AM10-1661,728107820 по запросу
K0381.11230AM12-18325128,51030 по запросу
K0381.11250AM12-18525128,51030 по запросу
K0381.11280AM12-188244128,51030 по запросу
K0381.11640AM16-2443,3616121460 по запросу
K0381.11660AM16-2463,3616121460 по запросу
K0381.11680AM16-2483,33616121460 по запросу
K0381.20410BM41,479,72,142,533,5 по запросу
K0381.20416BM41,4715,72,142,533,5 по запросу
K0381.20420BM41,4719,72,142,533,5 по запросу
K0381.20512BM528,511,72,45344,5 по запросу
K0381.20516BM528,515,72,45344,5 по запросу
K0381.20520BM528,519,72,45344,5 по запросу
K0381.20620BM63,2102036459 по запросу
K0381.20630BM63,2103036459 по запросу
K0381.20640BM63,21040166459 по запросу
K0381.20820BM84,513203,585,5615 по запросу
K0381.20835BM84,513353,585,5615 по запросу
K0381.20850BM84,513502285,5615 по запросу
K0381.21025BM10616254,5107820 по запросу
K0381.21040BM10616404,5107820 по запросу
K0381.21060BM106166028107820 по запросу
K0381.21230BM127,218305128,51030 по запросу
K0381.21250BM127,218505128,51030 по запросу
K0381.21280BM127,2188044128,51030 по запросу
K0381.21640BM1610,72440616121460 по запросу
K0381.21660BM1610,72460616121460 по запросу
K0381.21680BM1610,724803616121460 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33