Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0106.04ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК, МАЛОСТОЙКИЙ, Форма:B скошенный, D=19 для M08, неопрен чёрный по запросу
K0098.04КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ, A1=54, B1=41,5, СТАЛЬ по запросу
K0383.10850УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:A Шар из стали, M08, L=51,2, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.10860УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:A Шар из стали, M08, L=61,2, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.10880УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:A Шар из стали, M08, L=81,2, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.20850УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:B Шар из стали, M08, L=50,3, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.20860УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:B Шар из стали, M08, L=60,3, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0383.20880УПОР ШАРОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ, Форма:B Шар из стали, M08, L=80,3, Закаленная сталь, КОМП:Подшипниковая сталь по запросу
K0389.08X52НАЖИМНЫЙ ВИНТ M08X52, SW=4, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.08X62НАЖИМНЫЙ ВИНТ M08X62, SW=4, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.08X82НАЖИМНЫЙ ВИНТ M08X82, SW=4, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.108X516НАЖИМНЫЙ ВИНТ M08X51,6, SW=4, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0389.108X616НАЖИМНЫЙ ВИНТ M08X61,6, SW=4, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0389.108X816НАЖИМНЫЙ ВИНТ M08X81,6, SW=4, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0390.08X35УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, СТАЛЬ по запросу
K0390.08X40УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, СТАЛЬ по запросу
K0390.08X45УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, СТАЛЬ по запросу
K0390.08X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, СТАЛЬ по запросу
K0390.08X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, СТАЛЬ по запросу
K0391.08X35УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M08X27,6, L1=35, СТАЛЬ SW=4  по запросу
K0391.08X40УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M08X32,6, L1=40, СТАЛЬ SW=4  по запросу
K0391.08X45УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M08X37,6, L1=45, СТАЛЬ SW=4  по запросу
K0391.08X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M08X42,6, L1=50, СТАЛЬ SW=4  по запросу
K0391.08X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M08X52,6, L1=60, СТАЛЬ SW=4  по запросу
K0392.08УПОР D1=16, Форма:S, СТАЛЬ, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0393.08УПОР D1=18, РA:2, Форма:A, СТАЛЬ по запросу
K0393.208УПОР D1=18, РA:2, Форма:B, Полиамид по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33