Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и цельным держателем
K0061

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен или увеличен за счёт позиционирования или удаления упорного штифта.
Винтовой хомут привариваемый.
Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Указание на чертеже:
1) Упорный штифт, поз. 1
2) Упорный штифт, поз. 2
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0061 Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и цельным держателем 237 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и цельным держателем

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Угол поворота
ручки
без упора
Номер заказа
крепежные уголки
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0061.025095°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  по запросу
K0061.0300105°-160°65°-90°-K0100.28  по запросу
K0061.035090°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  по запросу
K0061.045090°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  по запросу
K0061.055090°120°180°65°80°110°-K0100.35  по запросу
Номер заказаAA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1M=нажимной шпиндельУсилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
ила F2
Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0061.025019358-324763117,517,57,18,32417511277M8x60190100028009001700  по запросу
K0061.0300254391934,5526341917,588,324186143100M8x60130200037009001850  по запросу
K0061.035032509-456484222228,310,33022014999M10x802302200450014003000  по запросу
K0061.0450325310-4564105125268,712,332228180127M12x1002603200700014003000  по запросу
K0061.0550517612,5-70951084323212,316,335312236160M16x1502903000800018003900  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33