Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1261_A Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма A 266 kB

Чертежи

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2HПеремещение
L мин.
Перемещение
L макс.
L1Ход зажима
L2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1261.01600AСталь100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 по запросу
K1261.11600Aнержавеющая сталь100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33