Группы товаров
Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V, для вертикального прижимного устройства
K1736_V

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Датчики состояния с держателем предназначены для опроса состояния активации прижимных устройств.
Датчик распознает закрытое или открытое положение прижимного устройства и позволяет выполнить электронную обработку информацию о состоянии изделия.
Датчик закрепляется держателем на прижимном устройстве.
Материал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Датчик состояния и держатель поставляются в разобранном виде.Технические данные:Индуктивный датчик:
Схема выхода: замыкающий контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: 100 мА
Расстояние для срабатывания: 0,8 мм
Частота включения: 5000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: кабель длиной 0,3 м, полиуретановый, со штекером
Температурный диапазон: от -25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Монтаж:Датчик состояния закрепляется гайками на держателе и настраивается на размер L1.
Держатель закрепляется болтами для прижимного устройства в сквозных отверстиях между опорой и монтажной поверхностью.
Точная настройка точки включения выполняется во время монтажа прижимного устройства.
Детальный процесс описан в руководстве по монтажу.
Принадлежности:K0662
K1276
K1737
Безопасность:Датчики состояния не предназначены для защиты персонала от травм.Указание на чертеже:
1) Индикация светодиода

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V, для вертикального прижимного устройства

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWдля быстрозажимных устройствM=Шпиндель
Быстрозажимное
устройство
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 по запросу
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33