Группы товаров
Заглушки форма А, без удаления воздуха
K0451_A

Заглушки форма А, без удаления воздуха

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66. Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0451_A Заглушки форма А, без удаления воздуха 219 kB

Чертежи

Заглушки форма А, без удаления воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0451.13018A30182314148 по запросу
K0451.13020A3020241415,58 по запросу
K0451.13026A3026301416,59,5 по запросу
K0451.13030A30303414179,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33