Группы товаров
Патрубки заливные, из стали, с монтажным фланцем
K0471

Патрубки заливные, из стали, с монтажным фланцем

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:1. Корпус хромистая сталь

2. Воздушный фильтр полиуретан (пенополиуритан), Тонкость фильтрации40 µm. подача воздуха до 720 Lt./Min.

3. Уплотнение пробковый слой

4. Монтажный фланец с установочным винтом Байонетный запор.

5. Уплотнение пробковый слой.

6. Цепь латунь, никелированная.

7. Фильтр заправочной горловины сталь оцинкованная.
Указание:Патрубки заливные поставляются с уплотнительной прокладкой и установочным винтом (M5).

Не подходят для резервуаров для воды.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0471 Патрубки заливные, из стали, с монтажным фланцем 325 kB

Чертежи

Патрубки заливные, из стали, с монтажным фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1DD1D2D3D4D5LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0471.45без цепи46,527,5522541,36 (3x)4366 по запросу
K0471.77с цепью8049834471,56 (6x)5780 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33