Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка улучшенная сталь, натяжная гайка и натяжной болт автоматная сталь закалённая.Исполнение: вороненые. За дополнительную плату также матово-хромированные или хромированные с зеркальным блеском.Указание:Стопорный штифт A (для эффекта трещотки), стандартное исполнение:
для закручивания и откручивания крепежа в условиях ограниченного пространства при большой амплитуде движения. Для смены направления затяжки рукоятку следует переставить на 180°.

Стопорный штифт В, специальное исполнение:
для закручивания и откручивания крепежа в условиях ограниченного пространства при небольшой амплитуде движения. Переставлять рукоятку для смены направления затяжки не требуется. Для входа в зацепление со следующим пазом ее необходимо вытянуть.

Трещоточная рукоятка с посадочным отверстием Ø H7 и шпоночным пазом по DIN 6885 л. 1.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и внутренние четырехгранники.
Величина “A“ возможна также другой длины за дополнительную стоимость.
Cпециальное исполнение: зажимной болт В.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0128_PB Зажим с калибровым отверстием 163 kB

Чертежи

Зажим с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вариант крепленияРазмерXA=длина ручкиA2DD1D2D3D4HH1H2H3Количество
пазов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0128.412Калибровое отверстие с пазом112150482233172236314,515,537 по запросу
K0128.414Калибровое отверстие с пазом2141805427382026433861948 по запросу
K0128.415Калибровое отверстие с пазом2151805427382026433861948 по запросу
K0128.416Калибровое отверстие с пазом2161805427382026433861948 по запросу
K0128.418Калибровое отверстие с пазом3182307035452430514262148 по запросу
K0128.420Калибровое отверстие с пазом3202307035452430514262148 по запросу
K0128.422Калибровое отверстие с пазом42230080425628356147623,549 по запросу
K0128.425Калибровое отверстие с пазом42530080425628356147623,549 по запросу
K0128.427Калибровое отверстие с пазом42730080425628356147623,549 по запросу
K0128.430Калибровое отверстие с пазом5304001106075323882537,526,5511 по запросу
K0128.436Калибровое отверстие с пазом5364001106075323882537,526,5511 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33