Группы товаров
Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов
K0176_IG0

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0176_IG0 Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов 106 kB

Чертежи

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиDD1D2HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.2082внутренняя резьбаM81888,12410254032,5 по запросу
K0176.2102внутренняя резьбаM101888,12410254032,5 по запросу
K0176.21012внутренняя резьбаM10201042812324636,5 по запросу
K0176.2122внутренняя резьбаM12201042812324636,5 по запросу
K0176.2162внутренняя резьбаM1623126,53313325241 по запросу
K0176.2202внутренняя резьбаM2026128,54113326149 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33