Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из автоматной стали.Шар из ПФЛ.Пружина из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус воронёный.
Шар чистый.
Указание:Боковой упор должен выдавливаться в отверстие по меньшей мере на величину L3. Это служит для позиционирования маленьких частей в устройствах. Если производится механическая обработка детали, может быть необходимо, что бы деталь дополнительно была закреплена другими средствами фиксации. При хранении нужно обращать внимание, что бы пластмассовая пружина не была в сжатом положении.

Упругость показывает среднее-статистическое значение.
Указание на чертеже:
1) Накатный ролик
2) vПробойник
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0374_B Упоры боковые пружинные, форма B 172 kB

Чертежи

Упоры боковые пружинные, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HLL2L3BПосадочное отверстие
H8
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0374.108B830,7253,663,282,56,5 по запросу
K0374.110B1041,0304,274104,59 по запросу
K0374.112B1251,5354,895126,513 по запросу
K0374.114B146,51,8405,8105,414818 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33