Группы товаров
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь
K0333

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза и пружина из нержавеющей стали.
Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.
Исполнение: Чистая втулка. Чистый шар, закаленный.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0333 Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь 170 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
DD1D2LL1Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0333.104нержавеющая сталь434,6910,81222по запросу
K0333.105нержавеющая сталь545,612111930по запросу
K0333.106нержавеющая сталь656,51411,52240по запросу
K0333.108нержавеющая сталь868,51611,84273по запросу
K0333.110нержавеющая сталь10812222,52,754100по запросу
K0333.112нержавеющая сталь121014242,53,554122по запросу
K0333.404ПФЛ434,6910,61222по запросу
K0333.405ПФЛ545,61210,81930по запросу
K0333.406ПФЛ656,51411,32240по запросу
K0333.408ПФЛ868,51611,64273по запросу
K0333.410ПФЛ10812222,52,654100по запросу
K0333.412ПФЛ121014242,53,354122по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33