Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости
K0319_VF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Упорный болт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0319_VF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости 237 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0319.205M52,42,3180,80,81,5926K0317.905 по запросу
K0319.206M62,72,5201121135K0317.906 по запросу
K0319.208M83,53221,41,22,51548K0317.908 по запросу
K0319.210M1043221,41,631558K0317.910 по запросу
K0319.212M1264282241974K0317.912 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33