Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Резьбовая втулка оцинкованная с синей пассивацией.
Болт с резьбой закаленный, вороненый.
Стандартная упругость, усиленная упругость.
Указание:Упоры пружинные нажимные и тяговые, известные как универсальные упоры, служат для фиксации, позиционирования или зажима различных элементов. Болт с резьбой, который защищен от проворачивания благодаря своей форме шестигранника, может использоваться как натяжной или упорный болт.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0977_I Упоры пружинные, нажимные и тяговые, с защитой от проворачивания, форма I 204 kB

Чертежи

Упоры пружинные, нажимные и тяговые, с защитой от проворачивания, форма I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаУпругостьDSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0977.1112IСтандартнаяM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 по запросу
K0977.1116IСтандартнаяM16x1,511M581025718,728381,310 по запросу
K0977.1120IСтандартнаяM20X1,514M61012,24014010,334472,712 по запросу
K0977.1212IПовышеннаяM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 по запросу
K0977.1216IПовышеннаяM16x1,511M5810351038,728381,310 по запросу
K0977.1220IПовышеннаяM20X1,514M61012,26017510,334472,712 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33