Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия. Шайба из стали. Пружина из стали.Исполнение: Втулка оцинкованная.Указание:В зависимости от применения, возможно так же применение нажимных болтов собственного изготовления, которые должны завинчиваться в отверстие шайбы. При использовании хода (S) и длины (L1) может быть достигнуто соответствующее боковое давление (F).
Форма B дополнительно оснащена уплотнителем для предотвращения проникновения стружки и грязи.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0370_A Упоры боковые пружинные без упорного штыря, форма А без уплотнителя 217 kB

Чертежи

Упоры боковые пружинные без упорного штыря, форма А без уплотнителя

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2LL1SF,
прибл.N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0370.31054A10M4101241,620 по запросу
K0370.31056A10M4101241,650 по запросу
K0370.31058A10M4101241,6100 по запросу
K0370.31064A10M410127,5240 по запросу
K0370.31066A10M410127,5275 по запросу
K0370.31068A10M410127,52100 по запросу
K0370.31104A16M6161811,53,2100 по запросу
K0370.31106A16M6161811,53,2150 по запросу
K0370.31108A16M6161811,53,2200 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33