Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0322_VF

Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Шар 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0322.203M31,50,4740,4570,10,07по запросу
K0322.204M42,50,8950,612220,180,12по запросу
K0322.205M530,91260,819300,120,08по запросу
K0322.206M63,51147128400,430,21по запросу
K0322.208M851,51681,247731,090,37по запросу
K0322.210M10621991,6661001,360,62по запросу
K0322.212M1282,522102661202,031,36по запросу
K0322.216M16103,524142,5901803,952,95по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33