Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, низкая упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0324_LF

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза 1.4305.
Упорный штифт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, низкая упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0324.104M41,81,5950,63100,180,12по запросу
K0324.105M52,421260,83100,120,08по запросу
K0324.106M62,7214714100,440,21по запросу
K0324.108M8421681,27151,10,38по запросу
K0324.110M104,52,51991,69161,360,62по запросу
K0324.112M1263,52210214262,111,41по запросу
K0324.116M168,54,524142,522503,953,05по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33