Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:

Задвижки и стопорный штифт из стали.
Втулка 1.0403.
Нажимная пружина 1.4310

Исполнение: Втулка и задвижки вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Указание:За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Четырехгранная втулка, для приваривания.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2222_G Задвижки из стали с четырехгранником, форма G, без крышки 164 kB

Чертежи

Задвижки из стали с четырехгранником, форма G, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°SWНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2222.100410G41038,525936112814 по запросу
K2222.100510G51038,5259361,312814 по запросу
K2222.100610G61038,5259361,812814 по запросу
K2222.100512G51247,43010,83,681,316814 по запросу
K2222.100612G61247,43010,83,681,816814 по запросу
K2222.100812G81247,43010,83,682,316814 по запросу
K2222.100616G61661,24014,44,8101,8201535 по запросу
K2222.100816G81661,24014,44,8102,3201535 по запросу
K2222.101016G101661,24014,44,8102,8201535 по запросу
K2222.100820G8207150186122,3242060 по запросу
K2222.101020G10207150186122,8242060 по запросу
K2222.101220G12207150186123242060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33