Группы товаров
Задвижка, сталь, с внутренней направляющей, форма С, с крышкой, без гайки
K1677_C

Задвижка, сталь, с внутренней направляющей, форма С, с крышкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Резьбовая втулка и задвижка 1.0503.
Стопорный штифт из автоматной стали.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Применение:Задвижка с внутренней направляющей благодаря своей закрытой конструкции может устанавливаться в местах с сильным загрязнением, например, пылью и летящими искрами.Преимущества:- Посредством поворота задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
- Закрытая конструкция предотвращает попадание грязи в резьбовую втулку.
- Благодаря шестиграннику на втулке задвижка легко устанавливается.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1677_C_Datasheet_31916__--ru 281 kB

Чертежи

Задвижка, сталь, с внутренней направляющей, форма С, с крышкой, без гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1677.0605101Cчёрно-серый RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.0606121Cчёрно-серый RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.0608161Cчёрно-серый RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.0610201Cчёрно-серый RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
K1677.06051012Cоранжевый чистый RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.06061212Cоранжевый чистый RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.06081612Cоранжевый чистый RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.06102012Cоранжевый чистый RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
K1677.060510116Cярко-жёлтый RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.060612116Cярко-жёлтый RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.060816116Cярко-жёлтый RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.061020116Cярко-жёлтый RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
K1677.060510148Cярко-красный RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.060612148Cярко-красный RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.060816148Cярко-красный RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.061020148Cярко-красный RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
K1677.060510186Cярко-зелёный RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.060612186Cярко-зелёный RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.060816186Cярко-зелёный RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.061020186Cярко-зелёный RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
K1677.060510187Cярко-синий RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.060612187Cярко-синий RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.060816187Cярко-синий RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.061020187Cярко-синий RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
K1677.060510188Cсветло-серый RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 по запросу
K1677.060612188Cсветло-серый RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 по запросу
K1677.060816188Cсветло-серый RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 по запросу
K1677.061020188Cсветло-серый RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33