Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:из стали, коэффициент прочности 5.8.Исполнение: вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
За счёт 180° упора предотвращается перескакивание блокирующего паза и соответственно следующее выдвижение стопорного штифта .
Выбирая упорную сторону, определяется направление вращения стопора.
Указание на чертеже:
1) упор слева
2) упор справа
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1284_BD Задвижка с упором, форма B и D 273 kB

Чертежи

Задвижка с упором, форма B и D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1284.1050410Bслева4M101038251593610171814 по запросу
K1284.1050510Bслева5M101038251593610171,3814 по запросу
K1284.1050610Bслева6M101038251593610171,8814 по запросу
K1284.1050512Bслева5M121247,8301910,83,6812191,3815 по запросу
K1284.1050612Bслева6M121247,8301910,83,6812191,8815 по запросу
K1284.1050812Bслева8M121247,8301910,83,6812192,3815 по запросу
K1284.1050616Bслева6M161660,4402614,44,81016241,81535 по запросу
K1284.1050816Bслева8M161660,4402614,44,81016242,31535 по запросу
K1284.1051016Bслева10M161660,4402614,44,81016242,81535 по запросу
K1284.10508201Bслева8M20x1,5207050301861220302,32060 по запросу
K1284.10510201Bслева10M20x1,5207050301861220302,82060 по запросу
K1284.10512201Bслева12M20x1,52070503018612203032060 по запросу
K1284.1070410Dслева4M101038251593610171814 по запросу
K1284.1070510Dслева5M101038251593610171,3814 по запросу
K1284.1070610Dслева6M101038251593610171,8814 по запросу
K1284.1070512Dслева5M121247,8301910,83,6812191,3815 по запросу
K1284.1070612Dслева6M121247,8301910,83,6812191,8815 по запросу
K1284.1070812Dслева8M121247,8301910,83,6812192,3815 по запросу
K1284.1070616Dслева6M161660,4402614,44,81016241,81535 по запросу
K1284.1070816Dслева8M161660,4402614,44,81016242,31535 по запросу
K1284.1071016Dслева10M161660,4402614,44,81016242,81535 по запросу
K1284.10708201Dслева8M20x1,5207050301861220302,32060 по запросу
K1284.10710201Dслева10M20x1,5207050301861220302,82060 по запросу
K1284.10712201Dслева12M20x1,52070503018612203032060 по запросу
K1284.2050410Bсправа4M101038251593610171814 по запросу
K1284.2050510Bсправа5M101038251593610171,3814 по запросу
K1284.2050610Bсправа6M101038251593610171,8814 по запросу
K1284.2050512Bсправа5M121247,8301910,83,6812191,3815 по запросу
K1284.2050612Bсправа6M121247,8301910,83,6812191,8815 по запросу
K1284.2050812Bсправа8M121247,8301910,83,6812192,3815 по запросу
K1284.2050616Bсправа6M161660,4402614,44,81016241,81535 по запросу
K1284.2050816Bсправа8M161660,4402614,44,81016242,31535 по запросу
K1284.2051016Bсправа10M161660,4402614,44,81016242,81535 по запросу
K1284.20508201Bсправа8M20x1,5207050301861220302,32060 по запросу
K1284.20510201Bсправа10M20x1,5207050301861220302,82060 по запросу
K1284.20512201Bсправа12M20x1,52070503018612203032060 по запросу
K1284.2070410Dсправа4M101038251593610171814 по запросу
K1284.2070510Dсправа5M101038251593610171,3814 по запросу
K1284.2070610Dсправа6M101038251593610171,8814 по запросу
K1284.2070512Dсправа5M121247,8301910,83,6812191,3815 по запросу
K1284.2070612Dсправа6M121247,8301910,83,6812191,8815 по запросу
K1284.2070812Dсправа8M121247,8301910,83,6812192,3815 по запросу
K1284.2070616Dсправа6M161660,4402614,44,81016241,81535 по запросу
K1284.2070816Dсправа8M161660,4402614,44,81016242,31535 по запросу
K1284.2071016Dсправа10M161660,4402614,44,81016242,81535 по запросу
K1284.20708201Dсправа8M20x1,5207050301861220302,32060 по запросу
K1284.20710201Dсправа10M20x1,5207050301861220302,82060 по запросу
K1284.20712201Dсправа12M20x1,52070503018612203032060 по запросу
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
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33