Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия. Стопорный штифт, незакаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
За счёт 180° упора предотвращается перескакивание блокирующего паза и соответственно следующее выдвижение стопорного штифта .
Выбирая упорную сторону, определяется направление вращения стопора.
Указание на чертеже:
1) упор слева
2) упор справа
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1285_B Задвижка с упором из нержавеющей стали, форма B 282 kB

Чертежи

Задвижка с упором из нержавеющей стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1285.1050410Bслева4M101038251593610171814 по запросу
K1285.1050510Bслева5M101038251593610171,3814 по запросу
K1285.1050610Bслева6M101038251593610171,8814 по запросу
K1285.1050512Bслева5M121247,8301910,83,6812191,3815 по запросу
K1285.1050612Bслева6M121247,8301910,83,6812191,8815 по запросу
K1285.1050812Bслева8M121247,8301910,83,6812192,3815 по запросу
K1285.1050616Bслева6M161660,4402614,44,81016241,81535 по запросу
K1285.1050816Bслева8M161660,4402614,44,81016242,31535 по запросу
K1285.1051016Bслева10M161660,4402614,44,81016242,81535 по запросу
K1285.10508201Bслева8M20x1,5207050301861220302,32060 по запросу
K1285.10510201Bслева10M20x1,5207050301861220302,82060 по запросу
K1285.10512201Bслева12M20x1,52070503018612203032060 по запросу
K1285.2050410Bсправа4M101038251593610171814 по запросу
K1285.2050510Bсправа5M101038251593610171,3814 по запросу
K1285.2050610Bсправа6M101038251593610171,8814 по запросу
K1285.2050512Bсправа5M121247,8301910,83,6812191,3815 по запросу
K1285.2050612Bсправа6M121247,8301910,83,6812191,8815 по запросу
K1285.2050812Bсправа8M121247,8301910,83,6812192,3815 по запросу
K1285.2050616Bсправа6M161660,4402614,44,81016241,81535 по запросу
K1285.2050816Bсправа8M161660,4402614,44,81016242,31535 по запросу
K1285.2051016Bсправа10M161660,4402614,44,81016242,81535 по запросу
K1285.20508201Bсправа8M20x1,5207050301861220302,32060 по запросу
K1285.20510201Bсправа10M20x1,5207050301861220302,82060 по запросу
K1285.20512201Bсправа12M20x1,52070503018612203032060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33