Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь для цементации 1.1141, нержавеющая сталь 1.4301 или нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: штамповка.Указание:Для грузоподъемных работ в зонах, где предъявляются высокие требования в отношении безопасности (машиностроение, грузозахватные и такелажные средства).
На рым-болт нанесено клеймо со знаком CE.
Грузоподъемность F2 при нагрузке макс. под углом 45° на каждый рым-болт.
По запросу:Сертификат соответствия.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0768 Рым-гайки DIN 582 278 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Рым-гайки DIN 582

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Вид
стали
D1D2D3D4EHKMF1 макс.,
кН
F2 макс.
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0768.08Стальзачищенный1.1141M82036208,5368101,40,95 по запросу
K0768.10Стальзачищенный1.1141M10254525104510122,31,7 по запросу
K0768.12Стальзачищенный1.1141M12305430115312143,42,4 по запросу
K0768.16Стальзачищенный1.1141M163563351362141675 по запросу
K0768.20Стальзачищенный1.1141M2040724016711619128,3 по запросу
K0768.24Стальзачищенный1.1141M24509050209020241812,7 по запросу
K0768.008Стальгальванически оцинкован1.1141M82036208,5368101,40,95 по запросу
K0768.010Стальгальванически оцинкован1.1141M10254525104510122,31,7 по запросу
K0768.012Стальгальванически оцинкован1.1141M12305430115312143,42,4 по запросу
K0768.016Стальгальванически оцинкован1.1141M163563351362141675 по запросу
K0768.020Стальгальванически оцинкован1.1141M2040724016711619128,3 по запросу
K0768.024Стальгальванически оцинкован1.1141M24509050209020241812,7 по запросу
K0768.108нержавеющая сталь-1.4301M82036208,5368101,40,95 по запросу
K0768.110нержавеющая сталь-1.4301M10254525104510122,31,7 по запросу
K0768.112нержавеющая сталь-1.4301M12305430115312143,42,4 по запросу
K0768.116нержавеющая сталь-1.4301M163563351362141675 по запросу
K0768.120нержавеющая сталь-1.4301M2040724016711619128,3 по запросу
K0768.124нержавеющая сталь-1.4301M24509050209020241812,7 по запросу
K0768.208нержавеющая сталь-1.4401M82036208,5368101,40,95 по запросу
K0768.210нержавеющая сталь-1.4401M10254525104510122,31,7 по запросу
K0768.212нержавеющая сталь-1.4401M12305430115312143,42,4 по запросу
K0768.216нержавеющая сталь-1.4401M163563351362141675 по запросу
K0768.220нержавеющая сталь-1.4401M2040724016711619128,3 по запросу
K0768.224нержавеющая сталь-1.4401M24509050209020241812,7 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33