- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Колеса и ролики
- Шаровые ролики
- Рым-болты и грузовые скобы
- K2044
Несущие винты VDI 3366
- K2045
Несущие цапфы VDI 3366
- K0767
Рым-болты DIN 580
- K1333
Рым-болты согласно DIN 580
- K0768
Рым-гайки DIN 582
- K1334
Рым-гайки согласно DIN 582
- K0769
Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10
- K2100
Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные
- K0770
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
- K1735
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
- K0773
Упорные точки под сварку
- K1059
Скоба прямая
- K1058
Скоба изогнутая
- K2178
Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов
- K1920
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся
- K1919
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся, нержавеющая сталь
- K1922
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали
- K1921
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
- K2154
Самостопорящийся несущий болт из нержавеющей стали
- K2155
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали
- K2156
Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой
- K2157
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали, с поворотной скобой
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1058Скоба изогнутая |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: изогнутый.Указание:Возможно отклонение цвета болтов и скоб. Вследствие нанесения краски резьба может быть тугой.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | B1 | S | K | H1 | дюймах | Допустимая нагрузка, кг | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1058.0050008 | 19,8 | 12 | 6,4 | 8 | 28,7 | 1/4 | 500 |  | | по запросу | | K1058.0075010 | 21,3 | 13 | 7,9 | 9,5 | 31 | 5/16 | 750 |  | | по запросу | | K1058.0100011 | 26,2 | 16,8 | 9,6 | 11 | 36,5 | 3/8 | 1000 |  | | по запросу | | K1058.0150012 | 29,5 | 19 | 11,2 | 12,7 | 43 | 7/16 | 1500 |  | | по запросу | | K1058.0200016 | 33 | 20,6 | 12,7 | 16 | 48 | 1/2 | 2000 |  | | по запросу | | K1058.0325019 | 42 | 27 | 16 | 19 | 60 | 5/8 | 3250 |  | | по запросу | | K1058.0475022 | 51 | 31,8 | 19 | 22,2 | 71 | 3/4 | 4750 |  | | по запросу | | K1058.0650025 | 58 | 36,6 | 22 | 25,4 | 84 | 7/8 | 6500 |  | | по запросу | | K1058.0850028 | 68 | 43 | 25 | 28,5 | 95 | 1 | 8500 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|