- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1851_BЗащелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4401. Исполнение: шлифованная и полированная или матовая электрополированная.Указание:Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах. Они используются в тех случаях, когда управление осложняется недоступностью строительного пространства или требуется дистанционное управление по причинам эргономики и безопасности. Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины. Дополнительная фиксация путем запирания. Закрытие равнозначное, каждый замок можно открыть одним и тем же ключом. Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.
Гибкий трос не входит в объем поставки.
Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2,4 Нм.
Форма A: запираемая Форма B: не запираемаяПриведение в действие:Клапаны, крышки, кожухи или двери управляются удаленно нажатием ручки и открываются невидимо с помощью гибкого троса. Замок управляется также с обратной стороны.Применение:- автомобильная промышленность - машиностроение - строительство лодок и судостроение - авиационная и космическая техника - мобильные дома и караванинг - медицинское оборудованиеМонтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой. 2. Крепление монтажных частей с обратной стороны. 3. Крепление гибкого троса.Преимущества:Дистанционное управление возможно в недоступных зонах. Положение срабатывания можно оптимизировать из соображений эргономики. Срабатывание возможно даже при необходимых безопасных расстояниях.Принадлежности:Гибкий трос K1646.Объем поставкиМонтажное крепление, а также соответствующие винты (M4) и держатель троса Боудена входят в объем поставки. Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.Указание на чертеже:1) соединение с тросом Боудена 2) вырез монтажного отверстия 3) дверное полотно 4) высота монтажного крепления (см. таблицу H4) 5) ручка 6) трос Боудена Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | Поверхность корпуса | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Тяговое усилие F1 Н | Диапазон температур °C | S= толщина полотна двери в мм | Болты | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1851.1002356044 | B | не запираемый | полированный | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | по запросу | | K1851.1012356044 | B | не запираемый | полированный | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | по запросу | | K1851.1002356055 | B | не запираемый | с матовой пескоструйной обработкой | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | по запросу | | K1851.1012356055 | B | не запираемый | с матовой пескоструйной обработкой | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|