Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:PC/ABS.Исполнение: хромированы, черного, белого или бежевого цветов.Указание:Эти защелки разработаны с утопленной кнопкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.
Макс. крутящий момент для затягивания гайки: 4,2 Нм.
Приведение в действие:В ненажатом состоянии кнопка находится заподлицо с корпусом. При нажатии исполнительного элемента кнопка отжимается, и двери можно открыть, потянув. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Нажать кнопку повторно для создания неактивированного состояния.Применение:- автомобильная промышленность
- медицинская техника
- машиностроение
- кораблестроение
- авиационная и космическая техника
- мебельная промышленность
Монтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление с обратной стороны с помощью монтажной гайки.
Объем поставкиМонтажная гайка и монтажный уголок входят в объем поставки.
Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.
Указание на чертеже:
1) Кнопка
2) Направляющая цапфа для защиты от проворачивания
3) Дверное полотно
4) Рама
5) Монтажная гайка
6) Корпус
7) Монтажный уголок
8) Для направляющей цапфы (дополнительно)
9) Вырез для защиты от проворачивания (дополнительно)
10) Монтажное отверстие
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1653 Защелки из пластмассы с кнопкой 229 kB

Чертежи

Защелки из пластмассы с кнопкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
AB

B1B2B3B4DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1653.247400черный284026,512405,2M32x1,53274736,617 по запросу
K1653.247401хромированный284026,512405,2M32x1,53274736,617 по запросу
K1653.247402белый284026,512405,2M32x1,53274736,617 по запросу
K1653.247403бежевый284026,512405,2M32x1,53274736,617 по запросу
Номер заказаЦвет
основы
H3H4H5H6L

L1L2L3L4Макс. рабочая
нагрузка
в Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1653.247400черный3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 до 601,2-19 по запросу
K1653.247401хромированный3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 до 601,2-19 по запросу
K1653.247402белый3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 до 601,2-19 по запросу
K1653.247403бежевый3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 до 601,2-19 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33