Группы товаров
Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками
K0358

Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус 1.2842.
Шарики и шестигранники 1.4112.
Натяжная пружина 1.4310.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шарики и шестигранники закалённые и шлифованные.
Технические данные:Стабильность позиционирования ±0,025
Точность вращения ±0,05
Применение:Детали в заданных отверстиях позиционируются и зажимаются изнутри наружу автоцентрированием.Преимущества:- Точное самоцентрирование.
- Зажим без деформаций материала.
- Большой диапазон регулировки.
- Незначительная высота конструкции.
Указание на чертеже:
Форма A:
с шариками пригодна для зажима в отверстиях, где приемлемы легкие отпечатки.
Форма B:
с шестигранниками для чувствительных поверхностей стенок.

1) Принадлежности для монтажа:
Штифт для точного определения положения зажимного элемента.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0358 Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками 279 kB

Чертежи (общий обзор)

Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками

Самоцентрирующийся зажим с шариками, форма А

подробнее

Чертежи

Самоцентрирующийся зажим с шариками, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаAD макс.D
мин.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ шараКоличество
шаров
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 по запросу
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 по запросу
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 по запросу
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 по запросу
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 по запросу
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 по запросу
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 по запросу
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 по запросу
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 по запросу
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 по запросу
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 по запросу

Самоцентрирующийся зажим с шестигранниками, форма В

подробнее

Чертежи

Самоцентрирующийся зажим с шестигранниками, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаA

D
мин.
D
макс.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWКоличество
6-гранников
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 по запросу
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 по запросу
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 по запросу
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 по запросу
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 по запросу
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 по запросу
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 по запросу
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 по запросу
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 по запросу
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33