Группы товаров
Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками
K0358

Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус 1.2842.
Шарики и шестигранники 1.4112.
Натяжная пружина 1.4310.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шарики и шестигранники закалённые и шлифованные.
Технические данные:Стабильность позиционирования ±0,025
Точность вращения ±0,05
Применение:Детали в заданных отверстиях позиционируются и зажимаются изнутри наружу автоцентрированием.Преимущества:- Точное самоцентрирование.
- Зажим без деформаций материала.
- Большой диапазон регулировки.
- Незначительная высота конструкции.
Указание на чертеже:
Форма A:
с шариками пригодна для зажима в отверстиях, где приемлемы легкие отпечатки.
Форма B:
с шестигранниками для чувствительных поверхностей стенок.

1) Принадлежности для монтажа:
Штифт для точного определения положения зажимного элемента.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0358 Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками 279 kB

Чертежи (общий обзор)

Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAD
мин.
D
макс.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWØ шараКоличество
шаров
Количество
6-гранников
Зажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0358.101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,5-32,53-0,5 по запросу
K0358.101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,53-343-3,5 по запросу
K0358.101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53-443-4 по запросу
K0358.102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,364-543-4,5 по запросу
K0358.102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,5-543-4,5 по запросу
K0358.103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,5-583-4,5 по запросу
K0358.103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,5-686-6,5 по запросу
K0358.104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,5-686-6,5 по запросу
K0358.105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,5-8166-8 по запросу
K0358.107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,5-10166-10 по запросу
K0358.108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,5-14166-12,5 по запросу
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,5343--33,5 по запросу
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,5344--34 по запросу
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,36445--34,5 по запросу
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,545--34,5 по запросу
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,585--34,5 по запросу
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,586--66,5 по запросу
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,586--66,5 по запросу
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,5168--68 по запросу
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610--610 по запросу
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614--612,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33