- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- K0835
Прихват
- K0836
Прихват регулируемый двухсторонний
- K0837
Прихват, регулируемый
- K0838
Прихват, регулируемый с длинным пазом
- K1824
Прихват с датчиком усилия
- K2422
Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали
- K1516
Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий
- K1949
Прихват с шаром с лыской
- K0001
Прихват
- K1948
Прихват регулируемый
- K2427
Прихват поворотный
- K2429
Прихват двусторонний
- K0834
Прижимы плоские с цилиндрическим концевиком
- K1952
Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий
- K1953
Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий
- K2428
Прихват вилкообразный с выступом и защитной вставкой
- K0002
Прихваты изогнутые с длинным пазом
- K1950
Прихваты изогнутые, сталь
- K1951
Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий
- K1956
Прихват с плавной регулировкой
- K1955
Зажимная мини-скоба, двухсторонняя
- K0859
Держатель прихвата
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2428Прихват вилкообразный с выступом и защитной вставкой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Закаленная сталь. Защитная вставка из ПФЛ или полиуретана 99 твердость по Шору A.Исполнение: вороненная.Указание:Запрессованная защитная вставка из полимера обеспечивает оптимальную защиту от повреждений для чувствительных поверхностей заготовок.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал компонента | L1 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | для болтов | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2428.110008 | полиацеталь | 100 | 15 | 15,5 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 0,00 € | | K2428.112510 | полиацеталь | 125 | 20 | 20,5 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 0,00 € | | K2428.116012 | полиацеталь | 160 | 25 | 25,5 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12 | | | 0,00 € | | K2428.210008 | полиуретан | 100 | 15 | 15,5 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 0,00 € | | K2428.212510 | полиуретан | 125 | 20 | 20,5 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 0,00 € | | K2428.216012 | полиуретан | 160 | 25 | 25,5 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12 | | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|