Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0837 Прихват, регулируемый 153 kB

Чертежи

Прихват, регулируемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0837.08040401061691912M8 по запросу
K0837.080505012141691912M8 по запросу
K0837.080636312271691912M8 по запросу
K0837.100505012820112512M10 по запросу
K0837.1006363151820112512M10 по запросу
K0837.1008080153223112516M10 по запросу
K0837.10100100154035112516M10 по запросу
K0837.10125125155050112516M10 по запросу
K0837.1206363141424133216M12 по запросу
K0837.1208080202524133216M12 по запросу
K0837.12100100204029133219M12 по запросу
K0837.12125125205044133219M12 по запросу
K0837.12160160206069133219M12 по запросу
K0837.1608080181730173819M16 по запросу
K0837.16100100253030173825M16 по запросу
K0837.16125125254540173825M16 по запросу
K0837.16160160256555173825M16 по запросу
K0837.20160160326052215025M20 по запросу
K0837.20200200328072215025M20 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33