Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Центрирующие пальцы и клиновые сухари из стали 1.0715.
Зажимное кольцо из стали.
Исполнение: Центрирующий палец и зажимное кольцо, с покрытием фосфатированием.
Клиновые сухари, вороненые.
Измерительная шкала с лазерной гравировкой.
Указание:Оба клиновых сухаря зажимаются в отверстии при затяжке винта. Зажимное кольцо с плавной регулировкой позволяет надежно зафиксировать один или несколько упорных элементов различной толщины. Применение:Штревели идеально подходят для фиксации стандартных упорных элементов различной толщины на столах с координатно-фиксирующими отверстиями / сварочных столах с диаметром отверстия 16 мм или 28 мм.Преимущества:Плавно регулируемый диапазон зажима от 0 до 36 мм и от 0 до 75 мм.
Без особых требований к точности диаметра и чистоте поверхности отверстия (до H12).
Шкала для легкой предварительной настройки диапазона зажима.
Зажим в отверстии с щадящим воздействием на поверхность.
Эффект поджима обеспечивается и при незначительной толщине материала стола (≥ 8 мм или ≥ 4 мм).
Подходит к стандартным упорным элементам.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1503_A Штревели из стали, форма A 665 kB

Чертежи

Штревели из стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HH1H2SWB
Диапазон зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1503.0016A16347817,54960-36 по запросу
K1503.0028A2848129289060-75 по запросу
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
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33