Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с синим пассивированием.Указание:Уголок может использоваться как упор на столах с координатно-фиксирующими отверстиями и на столах с пазами. В сочетании с винтами с накатной головкой имеется дополнительная возможность точной юстировки. Уголки фиксируются на столах с координатно-фиксирующими отверстиями с помощью штревелей с шайбой. В комбинации с эксцентриковыми зажимными модулями они могут использоваться для зажима на станочных столах с пазами.Преимущества:Возможность перемещения и позиционирования в любое положение.
Наличие отверстия облегчает монтаж.
С плавной регулировкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1509 Стальной уголок с прорезью 237 kB

Чертежи

Стальной уголок с прорезью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1H

H1LL1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1509.08040604010,4603680564 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33