Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Нержавеющая сталь 1.4404.
Алюминий.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь 1.4305 без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.
Нержавеющая сталь 1.4404 без покрытия, болт из нержавеющей стали А4-70.
Алюминий без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Разъемные зажимные кольца надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокой силы зажима, не повреждая при этом сам вал.

Допуски вала должны находиться в пределах h11.

Двухэлементное исполнение обеспечивает простой и быстрый монтаж без необходимости демонтажа соседних компонентов.

Зажимные кольца, изготовленные из нержавеющей стали A4, имеют небольшую центрирующую точку по внешнему диаметру.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0612 Зажимные кольца разъёмные 228 kB

Чертежи

Зажимные кольца разъёмные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
BC
(DIN 912)
D1D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0612.00401Сталь9M3x841620,7 по запросу
K0612.00501Сталь9M3x851620,7 по запросу
K0612.00601Сталь9M3x861620,7 по запросу
K0612.00801Сталь9M3x881822,4 по запросу
K0612.01001Сталь9M3x10102426 по запросу
K0612.01201Сталь11M4x12122831,8 по запросу
K0612.01501Сталь13M5x16153439,4 по запросу
K0612.01601Сталь13M5x16163439,4 по запросу
K0612.01801Сталь13M5x16183641,1 по запросу
K0612.02001Сталь15M6x18204046,4 по запросу
K0612.02201Сталь15M6x18224248,1 по запросу
K0612.02501Сталь15M6x18254550,8 по запросу
K0612.02801Сталь15M6x18284853,7 по запросу
K0612.03001Сталь15M6x18305458,6 по запросу
K0612.04001Сталь15M6x18406065 по запросу
K0612.05001Сталь19M8x25507887 по запросу
K0612.00402нержавеющая сталь9M3x841620,7 по запросу
K0612.00502нержавеющая сталь9M3x851620,7 по запросу
K0612.00602нержавеющая сталь9M3x861620,7 по запросу
K0612.00802нержавеющая сталь9M3x881822,4 по запросу
K0612.01002нержавеющая сталь9M3x10102426 по запросу
K0612.01202нержавеющая сталь11M4x12122831,8 по запросу
K0612.01502нержавеющая сталь13M5x16153439,4 по запросу
K0612.01602нержавеющая сталь13M5x16163439,4 по запросу
K0612.01802нержавеющая сталь13M5x16183641,1 по запросу
K0612.02002нержавеющая сталь15M6x18204046,4 по запросу
K0612.02202нержавеющая сталь15M6x18224248,1 по запросу
K0612.02502нержавеющая сталь15M6x18254550,8 по запросу
K0612.02802нержавеющая сталь15M6x18284853,7 по запросу
K0612.03002нержавеющая сталь15M6x18305458,6 по запросу
K0612.04002нержавеющая сталь15M6x18406065 по запросу
K0612.05002нержавеющая сталь19M8x25507887 по запросу
K0612.00404нержавеющая сталь A49M3x841620,7 по запросу
K0612.00504нержавеющая сталь A49M3x851620,7 по запросу
K0612.00604нержавеющая сталь A49M3x861620,7 по запросу
K0612.00804нержавеющая сталь A49M3x881822,4 по запросу
K0612.01004нержавеющая сталь A49M3x10102426 по запросу
K0612.01204нержавеющая сталь A411M4x12122831,8 по запросу
K0612.01504нержавеющая сталь A413M5x16153439,4 по запросу
K0612.01604нержавеющая сталь A413M5x16163439,4 по запросу
K0612.01804нержавеющая сталь A413M5x16183641,1 по запросу
K0612.02004нержавеющая сталь A415M6x18204046,4 по запросу
K0612.02204нержавеющая сталь A415M6x18224248,1 по запросу
K0612.02504нержавеющая сталь A415M6x18254550,8 по запросу
K0612.02804нержавеющая сталь A415M6x18284853,7 по запросу
K0612.03004нержавеющая сталь A415M6x18305458,6 по запросу
K0612.04004нержавеющая сталь A415M6x18406065 по запросу
K0612.05004нержавеющая сталь A419M8x25507887 по запросу
K0612.00403Алюминий9M3x841620,7 по запросу
K0612.00503Алюминий9M3x851620,7 по запросу
K0612.00603Алюминий9M3x861620,7 по запросу
K0612.00803Алюминий9M3x881822,4 по запросу
K0612.01003Алюминий9M3x10102426 по запросу
K0612.01203Алюминий11M4x12122831,8 по запросу
K0612.01503Алюминий13M5x16153439,4 по запросу
K0612.01603Алюминий13M5x16163439,4 по запросу
K0612.01803Алюминий13M5x16183641,1 по запросу
K0612.02003Алюминий15M6x18204046,4 по запросу
K0612.02203Алюминий15M6x18224248,1 по запросу
K0612.02503Алюминий15M6x18254550,8 по запросу
K0612.02803Алюминий15M6x18284853,7 по запросу
K0612.03003Алюминий15M6x18305458,6 по запросу
K0612.04003Алюминий15M6x18406065 по запросу
K0612.05003Алюминий19M8x25507887 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33