Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Вставка из нержавеющей стали.
Указание:Зажимные кольца с зажимной рукояткой, с пазом, надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение усилия зажима. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого сцепления с валом без его повреждения.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.
По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0611 Зажимные кольца с пазом, с зажимной рукояткой 206 kB

Чертежи

Зажимные кольца с пазом, с зажимной рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
BD1

D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0611.11001Сталь9102444,1 по запросу
K0611.11201Сталь11122890,4 по запросу
K0611.11501Сталь131534105 по запросу
K0611.11601Сталь131634105 по запросу
K0611.11801Сталь131836105,7 по запросу
K0611.12001Сталь152040103,8 по запросу
K0611.12201Сталь152242104,2 по запросу
K0611.12501Сталь152545104,8 по запросу
K0611.12801Сталь152848106,8 по запросу
K0611.13001Сталь153054112,6 по запросу
K0611.14001Сталь154060113,2 по запросу
K0611.15001Сталь195078150,2 по запросу
K0611.11002нержавеющая сталь9102444,1 по запросу
K0611.11202нержавеющая сталь11122890,4 по запросу
K0611.11502нержавеющая сталь131534105 по запросу
K0611.11602нержавеющая сталь131634105 по запросу
K0611.11802нержавеющая сталь131836105,7 по запросу
K0611.12002нержавеющая сталь152040103,8 по запросу
K0611.12202нержавеющая сталь152242104,2 по запросу
K0611.12502нержавеющая сталь152545104,8 по запросу
K0611.12802нержавеющая сталь152848106,8 по запросу
K0611.13002нержавеющая сталь153054112,6 по запросу
K0611.14002нержавеющая сталь154060113,2 по запросу
K0611.15002нержавеющая сталь195078150,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33