Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4301Исполнение: зеленый.Указание:Резьбовые вставки HeliCoil®plus — это незаменимое вспомогательное средство для металлообрабатывающих предприятий и ремонтных мастерских.
Изношенные, поврежденные или слишком крупные резьбовые отверстия за считаные минуты восстанавливаются до исходного диаметра резьбы.
Надежное функционирование и устойчивость к коррозии и термическим нагрузкам. Поэтому возможно вторичное использование отходов дорогих продуктов.
Высокое качество поверхности обеспечивает оптимальный предел текучести и более высокое усилие предварительного напряжения прочных болтов.
Резьбовые вставки HeliCoil®plus идеально подходят для ходовой резьбы во всех деталях из легких металлов и литья.
По запросу:Другие размеры.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2423 Резьбовые вставки HeliCoil®plus 200 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

Вставки резьбовыеКоличество втулок во
встроенном состоянии, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2423.0521Резьбовая ВставкаM55 0,00 €
K2423.0531Резьбовая ВставкаM57,5 0,00 €
K2423.0541Резьбовая ВставкаM510 0,00 €
K2423.0621Резьбовая ВставкаM66 0,00 €
K2423.0631Резьбовая ВставкаM69 0,00 €
K2423.0641Резьбовая ВставкаM612 0,00 €
K2423.0821Резьбовая ВставкаM88 0,00 €
K2423.0831Резьбовая ВставкаM812 0,00 €
K2423.0841Резьбовая ВставкаM816 0,00 €
K2423.1021Резьбовая ВставкаM1010 0,00 €
K2423.1031Резьбовая ВставкаM1015 0,00 €
K2423.1041Резьбовая ВставкаM1020 0,00 €
K2423.1221Резьбовая ВставкаM1212 0,00 €
K2423.1231Резьбовая ВставкаM1218 0,00 €
K2423.1241Резьбовая ВставкаM1224 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33