Группы товаров
Резьбовые вставки-саморезы с отверстиями
K0979

Резьбовые вставки-саморезы с отверстиями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь цементированная, оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Резьбовые вставки-саморезы для создания износостойких и виброустойчивых болтовых соединений, допускающих большую нагрузку, для материалов с незначительным пределом прочности при сдвиге, как например: алюминий и алюминиевые сплавы, латунь, бронза, серый чугун, дуропласты и термопласты. Резьбовые вставки-саморезы для создания износостойких и виброустойчивых болтовых соединений, допускающих большую нагрузку, для материалов с незначительным пределом прочности при сдвиге, как например: алюминий и алюминиевые сплавы, латунь, бронза, серый чугун, дуропласты и термопласты.

Резьбовые вставки изготовлены в форме конуса на нижнем конце и снабжены шлицом. При ввинчивании отверстие резьбовые вставки сами нарезают резьбу. Это гарантирует абсолютно надежное и плотное закрепление в изделии.

Внутренняя резьба D1 согласно ISO 6H.
Резьбовые вставки с отверстиями сконструированы специально для материалов, которые тяжело поддаются обработке резанием. Благодаря более толстой стенки затрачивается больше усилий для обработки резанием, которые к тому же распределяются на три отверстия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0979 Резьбовые вставки-саморезы с отверстиями 262 kB
 Информация по монтажу для резьбовых, вставок врезных 246 kB

Чертежи

Резьбовые вставки-саморезы с отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1
Внутренняя
резьба
D2

L
Длина
PT
мин.
R мин.
для легкого
сплава
R мин.
для серого
чугуна
R мин.
для пластика
Номер заказа
Ручной монтажный
инструмент
Номер заказа
Машинный монтажный инструмент
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0979.03СтальM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  по запросу
K0979.04СтальM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  по запросу
K0979.05СтальM587191,62,42K0978.805K0978.905  по запросу
K0979.06СтальM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  по запросу
K0979.08СтальM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  по запросу
K0979.10СтальM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  по запросу
K0979.12СтальM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  по запросу
K0979.103нержавеющая стальM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  по запросу
K0979.104нержавеющая стальM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  по запросу
K0979.105нержавеющая стальM587191,62,42K0978.805K0978.905  по запросу
K0979.106нержавеющая стальM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  по запросу
K0979.108нержавеющая стальM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  по запросу
K0979.110нержавеющая стальM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  по запросу
K0979.112нержавеющая стальM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33