Группы товаров
Монтажные плиты для зажима для формованных деталей
K0934

Монтажные плиты для зажима для формованных деталей

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Закаленная сталь 1.7262.
Исполнение: черненая и закаленная.Указание:Подходят к зажиму:
K0934.065057 и K0934.090072.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0934 Монтажные плиты для CENTRICclamp 202 kB

Чертежи

Монтажные плиты для зажима для формованных деталей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D4D5HH1H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0934.065038638028M6x124238813 по запросу
K0934.0900438010042M8x166043815 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33