Группы товаров
Зажим формованных деталей для самостоятельной установки
K0500

Зажим формованных деталей для самостоятельной установки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Фланец, поршень и основная часть из стали.
Уплотнения на основе нитрильного каучука (NBR).
Болты DIN EN ISO 4762 с классом прочности 8.8.
Цанговый зажим из алюминия.
Исполнение: Фланец, поршень и основная часть стойкие к коррозии, Без покрытия.
Болты оцинкованные.
Цанговый зажим с красным или бесцветным анодированием.
Указание:Зажим для форм подходит для установки в устройства и системы зажима данного производителя. Фланец может вместить цанговый зажим для внешнего зажима, а также цанговый зажим для внутреннего зажима. В цанговый зажим помещается контур заготовки, которую необходимо зажать. Возможны поверхности свободной формы и асимметричные контуры.

Встроенный пакет пружин создает усилие зажима 5,8 кН. За счет дополнительного зажима с помощью сжатого воздуха можно увеличить усилие зажима до 43,5 кН. Зажим ослабляется путем подачи сжатого воздуха на нижнюю поверхность поршня. При этом поршень выдавливается вверх, тем самым ослабляя цанговый зажим.

Область зажима 0,2 мм.
Погрешность позиционирования менее 0,01 мм.

Монтажные размеры по запросу.
Принадлежности:Цанговый зажим для внешнего или внутреннего зажима K0502Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0500 Зажим для самостоятельной установки 283 kB
 Технические указания для зажима для форм 360 kB

Чертежи

Зажим формованных деталей для самостоятельной установки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

Диапазон зажима
Глубина фрезерования
мин./макс.
Вес детали
макс. кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0500.116030Наружный зажимØ 30 - Ø 1401-2025  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33