Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira)
K0938

Buchas de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação:Parafusos de fixação incluídos no fornecimento.Indicação de desenho:
1) Placa de base
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0938 Buchas de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira) 167 kB
 Sistema mecânico de posicionamento e fixação 380 kB

Desenhos

Buchas de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STEspessura
mín. da placa
base H
CADAces.PreçoEncomendar
K0938.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 sob consulta
K0938.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 sob consulta
K0938.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 sob consulta
K0938.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 sob consulta
K0938.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 sob consulta
K0938.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,9932 sob consulta
K0938.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,545 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33