Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos
K1739

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:peça endurecida.Indicação:Medidas de montagem da forma A:
Fixação com porca, espessura máx. das placas de 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.

A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.
Sob consulta:Porca adequada e ferramenta para montagem.Acessórios:K1738 Cilindro posicionador de aço, pneumático.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1739 Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos 367 kB

Desenhos

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos
Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1D2D3D4HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1739.1012,510202017M16x1,51732 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33