Grupos de mercadorias
UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero
K1218

UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio de alta resistência.Indicação:Os paletes de troca são adequados principalmente para a troca rápida de dispositivos sobre as placas de fixação ponto zero.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Sob consulta:Outros calibres atuais e tamanhos especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1218 UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 216 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB

Desenhos

UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaBH

LL1Peso
aprox. kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1218.1000200200A19925199-2,95 sob consulta
K1218.2200200200B199253992006,02 sob consulta
K1218.4200400400C3992539920011,88 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33