Grupos de mercadorias
Pinos de fixação de compensação UNILOCK 
Tamanho de sistema de 80 mm
K1974

Pinos de fixação de compensação UNILOCK Tamanho de sistema de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfícies funcionais retificadas. Indicação:Os pinos de compensação de fixação UNILOCK são adequados para fixar e posicionar peças de trabalho e acessórios.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.

Com o tipo da forma na direção X é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ±1 mm em uma direção.
Com o tipo da forma na direção XY é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ±1 mm em todas as direções.

Com os pinos de compensação de fixação UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, podem ser alcançadas forças de retenção de até 35.000 N.

Outros pinos de fixação com o mesmo tamanho de sistema podem ser encontrados nas variantes K0967, K1471, K0968 e K0967 com pino roscado.
Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:Possibilidade de compensação da distância entre pontos de ±1 mm em uma ou todas as direções.Fornecimento1x pino de compensação de fixação UNILOCK com parafuso de fixação.Indicação de desenho:
1) Repetibilidade <0,05 mm
2) Compensação da distância entre pontos de ±1 mm
3) Contorno de construção
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Pinos de fixação de compensação UNILOCK 
Tamanho de sistema de 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
FormaD

D1GHH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
K1974.1402503101Direção XA39,525M1035,1142,93,51823 sob consulta
K1974.1402503102Direção XYA39,525M1035,1142,93,51823 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33