Grupos de mercadorias
Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio
K1227

Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e mordente em aço cementado.
Carcaça em alumínio.
Versão:Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça azul anodizada.
Indicação:O fixador flutuante serve para fixação e suporte de pontos de fixação sobredeterminados em componentes de paredes finas, sensíveis e não resistentes à flexão, evitando vibrações e empenamentos durante a usinagem.Modo de operação:1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire o mordente de fixação. Neste momento, o mordente inferior encostará na peça de usinagem com uma leve força de mola.
3. Aperte a porca sextavada (SW 18) com o torque máximo de 15 Nm. Os mordentes prendem a peça enquanto o fixador ainda flutua.
4. Aperte a porca sextavada (SW 10) com o torque máximo de 10 Nm. Operação concluída.
5. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem:Forma A:
Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Forma B:
Fixe o fixador flutuante com furos de fixação M6 no dispositivo.
Ajuste o atamento e içamento em altura de cargas e o ângulo de rotação com a bucha de ajuste azul e fixe com pinos roscados (4x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1227 Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio 398 kB

Desenhos

Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio
Fixador flutuante com fixação de peça de trabalho separada e bloqueio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCurso de avançoCurso máx.
de aperto
Força de suporte
no mínimo
15 Nm (kN)
Força de suporte
no máximo
30 Nm (kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1227.100812A10 mm1228 sob consulta
K1227.080812B81228 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33