Grupos de mercadorias
Minigrampos giratórios com função de engate
K2133

Minigrampos giratórios com função de engate

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos giratórios são utilizados predominantemente onde pontos de fixação para colocação e retirada das peças de trabalho devem ficar livres.

Quando a posição final da posição de aperto for atingida, pode-se ouvir e sentir um clique.
Material:Corpo básico de aço temperado.
Cabo plástico.
Ponteira de latão.
Versão:Corpo básico endurecido e niquelado.
Cabo cor laranja.
Indicação de desenho:
1) Posição não fixada
2) Curso de pré-aperto
3) Posição inicial fixar
4) Posição fixada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2133 Minigrampos giratórios com função de engate 251 kB

Desenhos

Minigrampos giratórios com função de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Superfície
Corpo básico
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4RCurso
S
S1=
percurso da prefixação
Y
mín.
Y
máx.
Força de
aperto
N
CADAces.PreçoEncomendar
K2133.01801à esquerdaniquelado84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 sob consulta
K2133.03201à esquerdaniquelado105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 sob consulta
K2133.05501à esquerdaniquelado168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 sob consulta
K2133.11801à direitaniquelado84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 sob consulta
K2133.13201à direitaniquelado105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 sob consulta
K2133.15501à direitaniquelado168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33