Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável K2130, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Particularidades:

Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2121 Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 207 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K2121.7512003-com polimento eletrolíticoM310,7613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K2121.8512003-com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K2121.9512003K0645.9512003com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K2121.7512004-com polimento eletrolíticoM410,7613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K2121.8512004-com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K2121.9512004K0645.9512004com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K2121.0512004K0645.0512004com polimento eletrolíticoM413,88181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K2121.0512005K0645.0512005com polimento eletrolíticoM513,88181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K2121.1512005K0645.1512005com polimento eletrolíticoM516921,51514,722,270,479,21,24120 sob consulta
K2121.1512006K0645.1512006com polimento eletrolíticoM616921,51514,722,270,479,21,24120 sob consulta
K2121.2512008K0645.2512008com polimento eletrolíticoM8251133,32418,328,8961081,58350 sob consulta
K2121.7512303-jateadoM310,7613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K2121.8512303-jateadoM310,7614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K2121.9512303K0645.9512303jateadoM310,7614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K2121.7512304-jateadoM410,7613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K2121.8512304-jateadoM410,7614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K2121.9512304K0645.9512304jateadoM410,7614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K2121.0512304K0645.0512304jateadoM413,88181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K2121.0512305K0645.0512305jateadoM513,88181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K2121.1512305K0645.1512305jateadoM516921,51514,722,270,479,21,24120 sob consulta
K2121.1512306K0645.1512306jateadoM616921,51514,722,270,479,21,24120 sob consulta
K2121.2512308K0645.2512308jateadoM8251133,32418,328,8961081,58350 sob consulta

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K2121.7512003X10-com polimento eletrolíticoM310,7613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K2121.7512003X15-com polimento eletrolíticoM310,7613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K2121.7512003X30-com polimento eletrolíticoM310,7613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K2121.8512003X10-com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K2121.8512003X15-com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K2121.8512003X30-com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K2121.9512003X10K0645.9512003X10com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K2121.9512003X15K0645.9512003X15com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K2121.9512003X30K0645.9512003X30com polimento eletrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K2121.7512004X10-com polimento eletrolíticoM410,7613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K2121.7512004X15-com polimento eletrolíticoM410,7613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K2121.7512004X30-com polimento eletrolíticoM410,7613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K2121.8512004X10-com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K2121.8512004X15-com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K2121.8512004X30-com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K2121.9512004X10K0645.9512004X10com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K2121.9512004X15K0645.9512004X15com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K2121.9512004X30K0645.9512004X30com polimento eletrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K2121.0512004X15K0645.0512004X15com polimento eletrolíticoM413,88181311,417,252,359,11512,5100 sob consulta
K2121.0512004X20K0645.0512004X20com polimento eletrolíticoM413,88181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K2121.0512004X30K0645.0512004X30com polimento eletrolíticoM413,88181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K2121.0512005X20K0645.0512005X20com polimento eletrolíticoM513,88181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K2121.0512005X30K0645.0512005X30com polimento eletrolíticoM513,88181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K2121.0512005X40K0645.0512005X40com polimento eletrolíticoM513,88181311,417,252,359,14012,5100 sob consulta
K2121.0512005X50K0645.0512005X50com polimento eletrolíticoM513,88181311,417,252,359,15012,5100 sob consulta
K2121.1512005X20K0645.1512005X20com polimento eletrolíticoM516921,51514,722,270,479,2201,24120 sob consulta
K2121.1512005X30K0645.1512005X30com polimento eletrolíticoM516921,51514,722,270,479,2301,24120 sob consulta
K2121.1512005X40K0645.1512005X40com polimento eletrolíticoM516921,51514,722,270,479,2401,24120 sob consulta
K2121.1512005X50K0645.1512005X50com polimento eletrolíticoM516921,51514,722,270,479,2501,24120 sob consulta
K2121.1512006X20K0645.1512006X20com polimento eletrolíticoM616921,51514,722,270,479,2201,24120 sob consulta
K2121.1512006X30K0645.1512006X30com polimento eletrolíticoM616921,51514,722,270,479,2301,24120 sob consulta
K2121.1512006X40K0645.1512006X40com polimento eletrolíticoM616921,51514,722,270,479,2401,24120 sob consulta
K2121.1512006X50K0645.1512006X50com polimento eletrolíticoM616921,51514,722,270,479,2501,24120 sob consulta
K2121.2512008X25K0645.2512008X25com polimento eletrolíticoM8251133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K2121.2512008X30K0645.2512008X30com polimento eletrolíticoM8251133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K2121.2512008X40K0645.2512008X40com polimento eletrolíticoM8251133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K2121.2512008X50K0645.2512008X50com polimento eletrolíticoM8251133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K2121.2512010X25K0645.2512010X25com polimento eletrolíticoM10251133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K2121.2512010X30K0645.2512010X30com polimento eletrolíticoM10251133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K2121.2512010X40K0645.2512010X40com polimento eletrolíticoM10251133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K2121.2512010X50K0645.2512010X50com polimento eletrolíticoM10251133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K2121.7512303X10-jateadoM310,7613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K2121.7512303X15-jateadoM310,7613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K2121.7512303X30-jateadoM310,7613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K2121.8512303X10-jateadoM310,7614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K2121.8512303X15-jateadoM310,7614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K2121.8512303X30-jateadoM310,7614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K2121.9512303X10K0645.9512303X10jateadoM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K2121.9512303X15K0645.9512303X15jateadoM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K2121.9512303X30K0645.9512303X30jateadoM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K2121.7512304X10-jateadoM410,7613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K2121.7512304X15-jateadoM410,7613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K2121.7512304X30-jateadoM410,7613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K2121.8512304X10-jateadoM410,7614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K2121.8512304X15-jateadoM410,7614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K2121.8512304X30-jateadoM410,7614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K2121.9512304X10K0645.9512304X10jateadoM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K2121.9512304X15K0645.9512304X15jateadoM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K2121.9512304X30K0645.9512304X30jateadoM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K2121.0512304X15K0645.0512304X15jateadoM413,88181311,417,252,359,11512,5100 sob consulta
K2121.0512304X20K0645.0512304X20jateadoM413,88181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K2121.0512304X30K0645.0512304X30jateadoM413,88181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K2121.0512305X20K0645.0512305X20jateadoM513,88181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K2121.0512305X30K0645.0512305X30jateadoM513,88181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K2121.0512305X40K0645.0512305X40jateadoM513,88181311,417,252,359,14012,5100 sob consulta
K2121.0512305X50K0645.0512305X50jateadoM513,88181311,417,252,359,15012,5100 sob consulta
K2121.1512305X20K0645.1512305X20jateadoM516921,51514,722,270,479,2201,24120 sob consulta
K2121.1512305X30K0645.1512305X30jateadoM516921,51514,722,270,479,2301,24120 sob consulta
K2121.1512305X40K0645.1512305X40jateadoM516921,51514,722,270,479,2401,24120 sob consulta
K2121.1512305X50K0645.1512305X50jateadoM516921,51514,722,270,479,2501,24120 sob consulta
K2121.1512306X20K0645.1512306X20jateadoM616921,51514,722,270,479,2201,24120 sob consulta
K2121.1512306X30K0645.1512306X30jateadoM616921,51514,722,270,479,2301,24120 sob consulta
K2121.1512306X40K0645.1512306X40jateadoM616921,51514,722,270,479,2401,24120 sob consulta
K2121.1512306X50K0645.1512306X50jateadoM616921,51514,722,270,479,2501,24120 sob consulta
K2121.2512308X25K0645.2512308X25jateadoM8251133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K2121.2512308X30K0645.2512308X30jateadoM8251133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K2121.2512308X40K0645.2512308X40jateadoM8251133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K2121.2512308X50K0645.2512308X50jateadoM8251133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K2121.2512310X25K0645.2512310X25jateadoM10251133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K2121.2512310X30K0645.2512310X30jateadoM10251133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K2121.2512310X40K0645.2512310X40jateadoM10251133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K2121.2512310X50K0645.2512310X50jateadoM10251133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33