Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável polido ou jateado eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável - inch
K0124 inch

Alavanca de aperto em aço inoxidável polido ou jateado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 inch Alavanca de aperto em aço inoxidável polido ou jateado eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável - inch 285 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável polido ou jateado eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0124.1A0X10com polimento eletrolítico110-2410131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.1A0X15com polimento eletrolítico110-2410131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.1A0X20com polimento eletrolítico110-2410131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.1A0X25com polimento eletrolítico110-2410131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.1A1X10com polimento eletrolítico110-3210131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.1A1X15com polimento eletrolítico110-3210131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.1A1X20com polimento eletrolítico110-3210131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.1A1X25com polimento eletrolítico110-3210131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.1A2X10com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.1A2X15com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.1A2X20com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.1A2X25com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.1A2X30com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0124.1A2X40com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0124.1A2X50com polimento eletrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0124.2A2X15com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0124.2A2X20com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.2A2X25com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.2A2X30com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.2A2X40com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.2A2X50com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.2A2X60com polimento eletrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.2A3X15com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0124.2A3X20com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.2A3X25com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.2A3X30com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.2A3X40com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.2A3X50com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.2A3X60com polimento eletrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.2A4X20com polimento eletrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.2A4X25com polimento eletrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.2A4X30com polimento eletrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.2A4X40com polimento eletrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.2A4X50com polimento eletrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.2A4X60com polimento eletrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.3A3X20com polimento eletrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0124.3A3X25com polimento eletrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0124.3A3X30com polimento eletrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0124.3A3X40com polimento eletrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0124.3A3X50com polimento eletrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0124.3A3X60com polimento eletrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0124.3A4X20com polimento eletrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0124.3A4X25com polimento eletrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0124.3A4X30com polimento eletrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0124.3A4X40com polimento eletrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0124.3A4X50com polimento eletrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0124.3A4X60com polimento eletrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0124.4A5X25com polimento eletrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0124.4A5X30com polimento eletrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0124.4A5X40com polimento eletrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0124.4A5X50com polimento eletrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0124.4A5X60com polimento eletrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0124.5A6X30com polimento eletrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0124.5A6X40com polimento eletrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0124.5A6X50com polimento eletrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0124.5A6X60com polimento eletrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33